Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FJBR5-4

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Materiale
MAT
Durezza
HARD
N.
NO
Selezione T
TS [mm]
L fissa
L [mm]
h
HH [mm]
D
D [mm]
B
B [mm]
(C)
C [mm]
D1
D1 [mm]
d
DD [mm]
E
E [mm]
1
2
3
4
5
6
FJBR3-3
EN 1.1191 equivalente
500HV~
3
3
5
4
10
14
16.2
6.5
3.4
3.5
FJBR4-4
EN 1.1191 equivalente
500HV~
4
4
5
5
13
17
19.6
8.0
4.5
4.5
FJBR5-4
EN 1.1191 equivalente
500HV~
5
4
5
6
16
21
24.2
9.5
5.5
5.5
FJBR6-5
EN 1.1191 equivalente
500HV~
6
5
6
8
18
23
26.6
11.0
6.6
6.5
FJBR8-5
EN 1.1191 equivalente
500HV~
8
5
6
10
21
26
30.0
14.0
9.0
8.6
FJBR10-8
EN 1.1191 equivalente
500HV~
10
8
10
12
25
30
34.6
17.5
11.0
10.8
Comprimi la tabella (6 prodotti configurabili)
ShorttextGiunti flottanti -Attacco a vite, L fissa-
Ultime modifiche29.05.2023 08:05:44
Unità