CA-BE
Tecnostar
Configurazioni tavolini larghi
EU08L - Portastampo non debordante Standard Europeo tipo 8
CA-BE
Tecnostar
Configurazioni tavolini larghi
EU08L - Portastampo non debordante Standard Europeo tipo 8
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EU08L34443C3C3C3C7
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
SERIE
Spessore PD15
PF45 [mm]
Spessore S60 lato iniezione
S601 [mm]
Materiale S60 lato iniezione
MATS601 [mm]
Spessore S50 lato iniezione
S501 [mm]
Materiale S50 lato iniezione
MATS501
Spessore S50 lato espulsione
S502 [mm]
Materiale S50 lato espulsione
MATS502
Spessore S60 lato estrazione
S602 [mm]
Materiale S60 lato estrazione
MATS602
Spessore D70
D70 [mm]
D in H7
DH7 [mm]
D viti
DF [mm]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
246x296
27
27
1730
27
1730
27
1730
27
1730
56
30.000
12.500
246x346
27
27
1730
27
1730
27
1730
27
1730
56
30.000
12.500
246x396
27
27
1730
27
1730
27
1730
27
1730
56
30.000
12.500
296x296
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x346
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x396
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x446
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x496
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
346x346
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
30.000
12.500
346x396
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x446
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x496
27
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x546
36
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x596
36
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x396
36
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x446
36
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x496
36
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x546
36
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x596
36
36
1730
36
1730
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
Comprimi la tabella (36 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
CA-BE
- EU08L
Numero d'ordine
EU08L34443C3C3C3C7
Shorttext
Portastampo non debordante Standard Europeo tipo 8
Ultime modifiche
05.07.2023 16:04:56
Unità
Parole chiave
Configurazioni
Europeo
Portastampo
Standard
debordante
larghi
tavolini
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties