Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1700053

Expand Table
IT
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
1700053
FRONT 2,5-V/SA10
Morsetto per circuiti stampati
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: FRONT 2,5-V/SA10, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918022747
7.500
24.500
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1700053
ShorttextFRONT 2,5-V/SA10
Ultime modifiche14.01.2025 06:41:03
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-46-01-01 Morsetto circuito stampato

ECLASS 13.0

27-46-01-01 Morsetto circuito stampato
collegamento a vite螺旋接头
Add-on housing附加机箱
cartone纸板
lineare线性的
0,8 x 0,80,8 x 0,8
Tin (Sn)Tin (Sn)
Tin (Sn)Tin (Sn)
2424
1414
verde绿色
V0V0
PAPA
solderingsoldering
Print mountingPrint mounting

ETIM 10.0

EC002643 Printed circuit board terminal

ETIM 9.0

EC002643 Printed circuit board terminal