Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.30 Grooved pins
BN 884 Grooved pins full length parallel grooved
BN 884 - Grooved pins full length parallel grooved (DIN 1473; ISO 8740), steel, plain
Bossard Catalog
...
BN 884 - Grooved pins full length parallel grooved (DIN 1473; ISO 8740), steel, plain
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 884 1343432 grooved pin 4x30
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
EN
Reset filters
1/5
Identification
BNARTNR
BNNORM1
BNNORM2
Material
BNMAT
Surface
BNSURFACE
Nominal diameter
D [mm]
Nominal length js15
L [mm]
Distance ~
C [mm]
Chamfer ~
F [mm]
Shear rate two-cut
SKZ [kN]
Diameter kerf
D2 [mm]
29
|
3x30
30
|
3x40
31
|
4x6
32
|
4x8
33
|
4x10
34
|
4x12
35
|
4x16
36
|
4x20
37
|
4x25
38
|
4x30
39
|
4x35
40
|
4x40
41
|
5x8
42
|
5x10
43
|
5x12
44
|
5x16
45
|
5x20
46
|
5x25
1151118
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
25
0.400
1.300
6.150
3.200
1343262
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
30
0.400
1.300
6.150
3.200
1343297
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
40
0.400
1.300
6.150
3.200
1343300
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
6
0.500
1.800
10.600
4.250
1343319
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
8
0.500
1.800
10.600
4.250
1343327
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
10
0.500
1.800
10.600
4.250
1343335
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
12
0.500
1.800
10.600
4.250
1343351
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
16
0.500
1.800
10.600
4.250
1343386
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
20
0.500
1.800
10.600
4.250
1151134
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
25
0.500
1.800
10.600
4.250
1343432
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
30
0.500
1.800
10.600
4.250
1151142
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
35
0.500
1.800
10.600
4.250
1343467
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
40
0.500
1.800
10.600
4.250
1343513
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
8
0.600
2.000
16.500
5.250
1343521
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
10
0.600
2.000
16.500
5.250
1343548
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
12
0.600
2.000
16.500
5.250
1343564
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
16
0.600
2.000
16.500
5.250
1343580
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
20
0.600
2.000
16.500
5.250
1151150
DIN 1473
ISO 8740
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
25
0.600
2.000
16.500
5.250
Comprimi la tabella (77 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 884
Numero d'ordine
1343432
Shorttext
Grooved pins full length parallel grooved (DIN 1473; ISO 8740), steel, plain
Ultime modifiche
10.03.2025 09:14:34
Unità
Parole chiave
Catalog
Fastening technology
Grooved pins
ISO
Standard
fastening elements
full length parallel grooved
pins
plain
steel
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 11.1
23-10-01-01 Spina
indicazione della norma di misura
DIN 1473
ECLASS 9.1
23-10-01-01 Spina
indicazione della norma di misura
DIN 1473
ECLASS 5.1
23-10-01-01 Peg
indicazione della norma di misura
DIN 1473
ECLASS 5.0
23-10-01-01 01
Norme dimension
DIN 1473