Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1745800000

Expand Table
IT
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
corrente nominale
AAF726 [A]
Inserto di contatto senza contatto
AAB755
grado di sporcizia
BAA295
1
1745800000
HDC HE 16 FT 17-32
Inserto di contatto (Connettori a innesto industriali) Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 16, Molla autobloccante, Dimensioni di installazione: 6
Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.
4008190985523
Weidmueller Group
16
no
3
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine1745800000
ShorttextInserto di contatto (Connettori a innesto industriali) Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 16, Molla autobloccante, Dimensioni di installazione: 6
LongtextInserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.
Ultime modifiche12.12.2025 12:30:06
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longInserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.
Description shortInserto di contatto (Connettori a innesto industriali) Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 16, Molla autobloccante, Dimensioni di installazione: 6
GTIN-Code4008190985523
Order Number1745800000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1745800000
Type CodeHDC HE 16 FT 17-32
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1745800000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Parte di contatto del connettore industriale
Tensione nominale di sovratensione6
Design di contattobussola
Inserto di contatto senza contattono
sezione massima collegabile del conduttore filo sottile con guaina terminale ...2.500
sezione massima del conduttore collegabile filo multiplo2.500
sezione minima del conduttore collegabile filo multiplo0.250
Connessione PE presentesi
Materiale del rivestimento di contattoArgento
Materiale del contattoAltre leghe di rame
Temperatura di esercizio minima-40
Temperatura massima di esercizio125
corrente nominale16
Tipo di prodottoHDC HE 16 FT 17-32
Codice GTIN (EAN)4008190985523
Numero di articolo interno1745800000
nome del produttoreWeidmueller Group
MarchioRockStar®
indirizzo del link aggiuntivohttps://eshop.weidmueller.com/p/1745800000
Metodo di collegamento dei conduttoricollegamento con croce elastica
Numero del polo16
Descrizione del prodotto del produttoreInserto di contatto (Connettori a innesto industriali) Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 16, Molla autobloccante, Dimensioni di installazione: 6
Denominazione del prodotto del produttoreInserto di contatto (Connettori a innesto industriali)
Numero di tariffa doganale85366990
Tipo di numero di tariffa doganaleTARIC
temperatura ambiente minima-40
altezza84.5
max. temperatura ambientale125
grado di sporcizia3
profondità33
Classe di infiammabilità del materiale isolante (in base alla norma UL 94)V0
max. sezione del conduttore flessibile2.500
max. sezione del conduttore rigido2.500
min. sezione del conduttore flessibile0.500
min. sezione del conduttore rigido0.500
larghezza33.9
tensione dimensionata500