2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HGBUBT10-W10-H30

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Materiale
MAT
Trattamento superficie
ST
Accessori
AC
Materiale degli accessori
MATAC
D
D [mm]
Tolleranza D
DTOL [mm]
W Incrementi di 1mm
W [mm]
H Incrementi di 5mm
H [mm]
A
A [mm]
F
F [mm]
B
B [mm]
K
K [mm]
T
T [mm]
M (grossa)
M
N
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
HGBUBT3-W3-H20
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
3
+0.01/0
3
20
16
8
25
10
9
M3
M3
HGBUBT4-W4-H20
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
4
+0.012/0
4
20
19
11
25
10
9
M3
M3
HGBUBT5-W5-H25
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
5
+0.012/0
5
25
25
16
31
12
12
M4
M4
HGBUBT6-W6-H25
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
6
+0.012/0
6
25
32
20
33
12
12
M4
M4
HGBUBT8-W8-H30
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
8
+0.015/0
8
30
38
26
38
14
16
M5
M4
HGBUBT10-W10-H30
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
10
+0.015/0
10
30
50
38
40
14
16
M5
M4
HGBUBT12-W12-H30
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
12
+0.018/0
12
30
50
38
40
14
19
M5
M5
HGBUBT13-W13-H30
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
13
+0.018/0
13
30
50
38
40
14
19
M5
M5
HGBUBT14-W14-H35
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
14
+0.018/0
14
35
50
36
47
15
22
M6
M5
HGBUBT15-W15-H35
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
15
+0.018/0
15
35
50
36
47
15
22
M6
M5
HGBUBT16-W16-H35
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
16
+0.018/0
16
35
50
36
47
15
22
M6
M6
HGBUBT20-W20-H40
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
20
+0.021/0
20
40
65
47
54
18
25
M8
M6
HGBUBT25-W25-H40
1.1191/C45E
Ossido nero
Viti di fermo 2 pz.
EN 1.4301 equivalente
25
+0.021/0
25
40
65
47
57
18
30
M8
M6
Comprimi la tabella (13 prodotti configurabili)
ShorttextBasi cerniera - Profilo concavo a U - Dimensioni W/H configurabili
Ultime modifiche29.11.2024 04:28:49
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties