2480.010.00750.115

Expand Table
IT
1/5
N. d'ordine
BC
Catalogo pagina
DOC
Diametro esterno
A [mm]
Stichmass Befestigung
B [mm]
Diametro interno
C [mm]
Lunghezza
E [mm]
Diametro della base
F [mm]
Spessore
H [mm]
Diametro del cilindro
ZD [mm]
ZD1 [mm]
D [mm]
R [mm]
Peso
GEW [kg]
TYP [mm]
Numero tariffa doganale
ZTC
1
2
3
4
5
6
2480.010.00250.055
2480_13_00250_bv
44.000
40.000
39.000
55
52.000
12.000
38.000
38.000
7.000
25.700
0.055
9.000
84879090
2480.010.00500.095
2480_13_00500_bv
52.000
45.500
46.000
95
64.000
12.000
45.200
45.000
7.000
35.400
0.088
9.000
84879090
2480.010.00750.115
2480_13_00750_bv
58.000
56.500
51.000
115
70.000
12.000
50.200
50.000
9.000
35.800
0.175
9.000
84879090
2480.010.01500.130
2480_12_01500_bv
85.000
73.500
77.000
130
92.000
16.000
75.200
75.000
11.000
59.900
0.175
9.000
84879090
2480.010.03000.140
2480_13_03000_bv
105.000
92.000
96.000
140
116.000
17.000
95.200
95.000
13.000
80.600
0.288
9.000
84879090
2480.010.05000.160
2480_13_05000_bv
130.000
109.500
122.000
160
138.000
22.000
120.200
120.000
15.000
105.700
0.422
9.000
84879090
Comprimi la tabella (6 prodotti configurabili)
Numero d'ordine2480.010.00750.115
ShorttextBussola di alloggiamento
Ultime modifiche15.05.2025 09:33:42
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-09 Molla di pressione a gas, fissaggio (norm., costruzione utensili)

ECLASS 11.1

21-13-06-09 Molla di pressione a gas, fissaggio (norm., costruzione utensili)

ECLASS 5.1

21-13-06-09 molla di pressione a gas, fissaggio (norm., costruzione utensili)

ECLASS 5.0

21-13-06-09 09