6RUZZLD89

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descrizione
DESCRIPTION
dimensioni
DIMENSIONS
tempi di consegna
LEAD_TIME
nome
NAME
1
6RUZZLD89
HOUSE SCONCE è la nostra interpretazione della classica tipologia di applique ombreggiata, resa moderna grazie a uno spirito inaspettatamente giocoso. L'apparecchio regolabile può essere ruotato nel suo insieme, per creare un fascio di luce grafico contro la parete. Disponibile in ottone tornito con paralume in lino naturale. Dispone di una manopola dimmer integrata. Omologazione UL Listed. Classificato per l'umidità.
Altezza complessiva - 12" Profondità 9" Altezza paralume 7" Diametro superiore del paralume 4,5" Diametro inferiore del paralume 6,5" Diametro della piastra posteriore 5" Opzione cavo 10'
Spedizione rapida per quantità da 1 a 4 settimane Tempi di consegna standard per quantità superiori a 5 o per più dispositivi 16 settimane
6RUZZLD89
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine6RUZZLD89
Ultime modifiche11.07.2024 06:02:46
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties