Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HOKT7-0.3

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Materiale flessibile
MAT
Gamma di temperature (gradi Celsius)
TR
Materiale innesto rapido in metallo
MATCM
Trattamento superficie innesto rapido in metallo
STCM
Diametro interno nominale flessibile
NOM [mm]
Diametro interno
ID [mm]
Diametro esterno
OD [mm]
Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m
HL [m]
Raggio di curvatura min
MINBR [mm]
Pressione di esercizio massima
MAXOP [Mpa]
Pressione di rottura minima
MINDP [Mpa]
1
2
3
4
HOKT6-0.3
Rinforzo in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici: trecciato; spiralato
-40~93
EN 1.0038 equivalente
Cromatura trivalente
6
6.4
14.7
0.3
85
20.7
82.7
HOKT7-0.3
Rinforzo in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici: trecciato; spiralato
-40~93
EN 1.0038 equivalente
Cromatura trivalente
7
7.9
17.1
0.3
100
15.5
62.0
HOKT12-0.3
Rinforzo in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici: trecciato; spiralato
-40~93
EN 1.0038 equivalente
Cromatura trivalente
12
12.7
23.4
0.3
140
12.1
48.3
HOKT15-0.3
Rinforzo in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici: trecciato; spiralato
-40~93
EN 1.0038 equivalente
Cromatura trivalente
15
15.9
27.4
0.3
165
10.3
41.4
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
ShorttextFlessibili idraulici - Monostrato a innesto rapido - Innesto in metallo
Ultime modifiche29.11.2024 04:27:01
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties