Weidmüller
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura
Cavo, Conduttore, Filo
Cavo dati
Cavo patch in rame (cavo dati)
1025950005 - IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Weidmüller
...
Cavo, Conduttore, Filo
Cavo dati
Cavo patch in rame (cavo dati)
1025950005 - IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1025950005
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
colore del mantello
BAB378
Categoria
AAD244
manicotto antipiega a colori
AAK270
1
1025950005
IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Cavo PROFINET (preconfezionato) Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Numero di poli: 4, Lunghezza: 0.5 m
Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.
4032248775682
Weidmueller Group
verde
5
nero
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1025950005
Numero d'ordine
1025950005
Shorttext
IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Ultime modifiche
12.12.2025 12:13:44
Unità
Parole chiave
Cavo
Conduttura
Energia
Filo
Rete
Tecnica
conduttore
dati
patch
rame
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-08 Cavo patch in rame (cavo dati)
5
5
si
Да
nero
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
senza
без
M12
M12
M12
M12
si
Да
TARIC
TARIC
verde
зеленый
si
Да
si
Да
si
Да
si
Да
Secondo la norma IEC 60332-3-24
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67