Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K112-2L

Expand Table
EN
1/5
cnsorderno
CNSORDERNO
material
MATERIAL
colour
COLOUR
function
FUNCTION
finish
FH
n
N [kg]
l
L [mm]
w
W [mm]
d1
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
p
P [mm]
p1
P1 [mm]
t
T [mm]
h
H [mm]
1
2
3
4
5
6
K112-1L
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
10.0
80.0
41.0
5.4
6.5
43
26
8.0
14.7
K112-1R
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
10.0
80.0
41.0
5.4
6.5
43
26
8.0
14.7
K112-2L
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
20.0
80.0
73.0
6.5
11.0
43
41
8.0
14.7
K212-2R
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
20.0
80.0
73.0
6.5
11.0
43
41
8.0
14.7
K112-3L
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
25.0
83.0
83.0
6.5
11.0
43
46
8.0
14.7
K112-3R
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
25.0
83.0
83.0
6.5
11.0
43
46
8.0
14.7
Comprimi la tabella (6 prodotti)
ShorttextAluminum alloy damping hinge
Ultime modifiche26.02.2025 01:50:38
Unità

Classificazioni

Per categorie

Hinge Cerniere
Fixture_System Sistemi di fissaggio attrezzature
Metal_Fitting Ferramenta
Control_Unit Elementi di Regolazione
Handle Maniglie
Screwing_Tool Avvitatrici
Gripping_Technology Tecnologia di presa

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23 Elementi Per Macchinari, Materiali Di Fissaggio

ECLASS 6.0

23 Machine element, fixing, mounting