Create a simple sketch to find similar parts




| Numero d'ordine | 8000090342 |
| Shorttext | Custodia in metallo, Larghezza: 200 mm, Posizione verticale: 200 mm, Profondità: 150 mm, non trattato, Piastra a flangia: No, Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm + cerniera |
| Longtext | Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio. |
| Ultime modifiche | 23.06.2025 20:17:21 |
| Unità |