Blickle
ruote e ruote con supporto con anelli in gomma
754968 - L-POEV 201R
Blickle
ruote e ruote con supporto con anelli in gomma
754968 - L-POEV 201R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
754968
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
L-POEV 201R
L_POEV_201R
Numero di articolo del produttore
MANUID
Breve descrizione
DESCSHORT
EAN
Nome del produttore
MANUNAME
Tempi di consegna previsti
DELTIME
Ø ruota
RADDURCHM [mm]
Larghezza ruota
RADBREITE [mm]
LAGER
Portata a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altezza totale
HEIGHT [mm]
Dimensioni piastra
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Materiale della superficie di corsa
MATERIALLAUFB
Materiale del centro ruota
MATERIALRADK
1
754968
L-POEV 201R
4047526080419
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
40
cuscinetto a rullini
400
235
140 x 110
2.404
Gomma
poliammide 6 di prima qualità
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 754968
Numero d'ordine
754968
Shorttext
L-POEV 201R
Ultime modifiche
22.05.2025 14:20:36
Unità
Parole chiave
anelli
gomma
ruote
supporto
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_ROLLING Rotazione
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Rullo di sterzo