LBG8-80-B

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Materiale dell'impugnatura
MATG
Materiale della maniglia
MATL
Trattamento superficie della maniglia
STL
M(Coarse Thread)
M
Selezione L
LS [mm]
Selezione colore impugnatura
COLOR
L3
L3 [mm]
D
DD [mm]
D2
D2 [mm]
H2
H2 [mm]
L2
L2 [mm]
Massa di riferimento
MASS [g]
1
2
3
4
LBG6-63-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
6
63
B (Black)
12
8
20
18
45
25
LBG8-80-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
8
80
B (Black)
20
10
25
23
57
53
LBG10-100-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
10
100
B (Black)
25
12
30
28
72
97
LBG12-125-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
12
125
B (Black)
30
14
35
32
93
163
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
ShorttextLeve a impugnatura fissa - Con pomello
Ultime modifiche29.11.2024 04:38:16
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeLBG8-80-B