| Longtext | Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix”, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio Supporto: serie LUH - lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
- gruppo rotante chiuso ed a tenuta
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALEV - anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: alluminio pressofuso
Altre caratteristiche: - elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
|