2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2507-423849-appliance plug socket according to DIN 43650, form B-0

Expand Table
EN
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
max. Dauerstrom
I [A]
Voltage and version
UML
cable length
L
Electronic
EML
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
423845
6.0
2 - 250 V / AC/DC
without
ohne Beschaltung
0.025
423849
6.0
24 V / AC/DC
without
LED
0.027
423850
6.0
250 V / AC/DC
without
LED
0.026
423851
1.5
24 V / DC
without
freewheeling diode
0.026
Comprimi la tabella (4 prodotti)
Numero d'ordine423849
ShorttextMale connector DIN EN 175301-803 - connector shape B
Ultime modifiche06.10.2025 12:26:15
Unità

Classificazioni

Per categorie

Automation Automazione
Plant_Design Impiantistica
Compressed_Air_Technology Aria compressa
Fluid_Technology Fluidodinamica
Hydraulics Idraulica
Pneumatics Pneumatica
Sensors Sensori
Actuating_Elements Attuatori
Metering_Technology Tecniche di dosaggio
Fitting Raccordi
Conveyor_Technology Tecnica dei trasporti industriali
Medical_Technology Tecnica Medicale
Measurement Tecniche di Misurazione
Mixing_Technique Tecniche di Mescolatura
Optoelectronics Optoelettronica
Pipe_Fitting Giunti per Tubi
Switch_Cabinet Quadri Elettrici ad Armadio
Vacuum_Technology Tecnica del Vuoto
Process_Engineering Ingegneria di Processo

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Standards

DIN-4x-43x-DIN 43650 DIN 43650