WAGO
PG 12 - SISTEMI A MATRICE
Serie 726
726-421 - Matrice di ripartizione, 48 poli, Marcatura 1-48, Colori dei moduli: grigio/bianco, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale
WAGO
...
726-421 - Matrice di ripartizione, 48 poli, Marcatura 1-48, Colori dei moduli: grigio/bianco, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
726-421_HI
Modo Verticale
Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice art.
BESTNR
Designazione
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Livello di dettaglio
LOD
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Tensione rilevata
SPANNUNG [V]
Tensione impulsiva nominale
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Grado di inquinamento
VERSCHMUTZGRAD
Corrente
STROM [A]
Numero di poli
P
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
1
726-421
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
Info DE
Info EN
HIGH
0.08 - 1.5
28 - 16
8 - 10
500
6
3
10
48
132.00
65.30
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 726-421
Numero d'ordine
726-421
Shorttext
Matrice di ripartizione, 48 poli, Marcatura 1-48, Colori dei moduli: grigio/bianco, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale
Ultime modifiche
20.11.2025 14:58:38
Unità
Parole chiave
Colori
Matrice
Modulo
PG
SISTEMI
lato
marcatura
verticale
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties