2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

726-721_HI

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Codice art.
BESTNR
Designazione
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Livello di dettaglio
LOD
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Tensione rilevata
SPANNUNG [V]
Tensione impulsiva nominale
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Grado di inquinamento
VERSCHMUTZGRAD
Corrente
STROM [A]
Numero di poli
P
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
1
726-721
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
Info DE
Info EN
HIGH
0.08 - 1.5
28 - 16
8 - 10
500
6
3
10
80
132.00
107.90
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Numero d'ordine726-721
ShorttextMatrice di ripartizione, 80 poli, Marcatura 1-80, Colori dei moduli: grigio/bianco, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale
Ultime modifiche20.11.2025 14:58:39
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties