Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Linear Guides
STZLF - Guide di scorrimento in miniatura/rotaia intercambiabile, gioco ridotto, classe standard, L configurabile
Misumi
...
Linear Guides
STZLF - Guide di scorrimento in miniatura/rotaia intercambiabile, gioco ridotto, classe standard, L configurabile
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STZLF10-36
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Altezza complessivo
H [mm]
Selezione L (Incrementi di 1mm)
L [mm]
Materiale
MAT
Durezza
HARD
Temperatura ammessa (gradi Celsius)
HRT
H1
H1 [mm]
C
C [mm]
d x G x h
DGH [mm]
N
N [mm]
P
P [mm]
Massa guida
MR [kg/m]
Fori maschiati
ALT1
MC
MC
1
2
3
4
5
STZLF8-41
8
41
Acciaio al carbonio
58HRC~
-20 ~ 80
4.7
7
2.4 x 4.2 x 2.3
5.5
15
0.19
senza MC (Fori maschiati)
M3
STZLF10-36
10
36
Acciaio al carbonio
58HRC~
-20 ~ 80
5.5
9
3.5 x 6 x 3.5
8.0
20
0.31
senza MC (Fori maschiati)
M4
STZLF13-46
13
46
Acciaio al carbonio
58HRC~
-20 ~ 80
7.5
12
3.5 x 6 x 4.5
10.5
25
0.61
senza MC (Fori maschiati)
M4
STZLF16-71
16
71
Acciaio al carbonio
58HRC~
-20 ~ 80
9.5
15
3.5 x 6 x 4.5
15.5
40
1.02
senza MC (Fori maschiati)
M5
STZLF20-101
20
101
Acciaio al carbonio
58HRC~
-20 ~ 80
11.0
20
6 x 9.5 x 5.5
20.5
60
1.65
senza MC (Fori maschiati)
M6
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- STZLF
Shorttext
Guide di scorrimento in miniatura/rotaia intercambiabile, gioco ridotto, classe standard, L configurabile
Ultime modifiche
29.11.2024 04:07:09
Unità
Parole chiave
Guide
Standard
classe
configurabile
gioco
intercambiabile
ridotto
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties