S849910A

Expand Table
IT
1/5
Codice
CODE
LOD Destinazione
LODDEST
LOD Livello
LODLEVEL
Larghezza
WIDTH [cm]
Altezza
HEIGHT [cm]
Antiappannamento
RA
Marchio
BRANDDESC
Numero Articolo
ARTNUM
Descrizione molto breve 1
SDESCR1
Descrizione molto breve 2
SDESCR2
Descrizione Articolo
ARTDESC
Codici internazionali
INTERCODE
Tipo Articolo
ARTTYPE
Stato
STAT
Caratteristiche delle varianti
VAR
Profondità
DEPTH [cm]
1
S849910A
Architettura
350
50
50
No
INDA
S849910A
INDA Specchio c/L..4mm Sat.B. S849910A
SPECCHI L70xH70xP3 Silver glazed satin
Brand: INDA Serie: MIRRORS Specchio contenitore con luci Mi.3+3mm Satin bor. Prod. No.: ERROR L58.5xH81.7xP15 Alum. 000 Metal grey
EAN-13:8021586761293
Articolo standard
Corrente
0
3
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Numero d'ordineS849910A(50x50)
ShorttextSpecchio con telaio in alluminio verniciato. Con luce frontale.
Ultime modifiche22.10.2025 12:42:18
Unità

Classificazioni

Per categorie

Architecture Architettura

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberS849910A(50x50)

OmniClass 2006

23-80_70_11 23-80 70 11 Luminaries for Internal Lighting

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based