SUGATSUNE 210-033-587 KA-T100S50

Expand Table
IT
1/5
Codice articolo
ARTICLENUMBER
Nome articolo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Colore
COLOUR
Metodo di Montaggio
INSTALLATIONMETHOD
Coppia (inclinazione) N.m
TORQUETILTINGNM
Coppia (inclinazione) kgf.cm
TORQUETILTINGKGFCM
Coppia (rotazione) N.m
TORQUESWIVELLINGNM
Coppia (rotazione) kgf.cm
TORQUESWIVELLINGKGFCM
Tipo
TYPE
Portata Max kg
MAXLOADCAPACITYKG
Tipo Cerniera
HINGETYPE
Usi Applicabili
APPLICABLEUSES
Tipo di Prodotto
PRODUCTTYPE
Tolleranza (inclinazione) N.m
TOLERANCETILTINGNM
1
2
210-033-587
KA-T100S50
4510932169936
Nero
Montaggio a Muro
10.0
102.0
5.0
51.0
Montaggio Monitor
10
Modello Speciale
BRACCIO PER MONITOR
Montaggio Monitor
(±20%)
210-050-289
KA-T100S50-WT
4510932226486
Bianco
Montaggio a Muro
10.0
102.0
5.0
51.0
Montaggio Monitor
10
Modello Speciale
BRACCIO PER MONITOR
Montaggio Monitor
(±20%)
Comprimi la tabella (2 prodotti)
ShorttextSTAFFA PER MONITOR
Ultime modifiche20.10.2025 13:42:02
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties