Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Prodotti
Tecnica di collegamento pneumatica
Raccordi filettati
Raccordi filettati a innesto
QSLV2 (USA) - distributore multiplo
Festo
...
Tecnica di collegamento pneumatica
Raccordi filettati
Raccordi filettati a innesto
QSLV2 (USA) - distributore multiplo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190770 QSLV2-1/4-5/16-U
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
0/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
Valido fino al
INFO
Filettatura
D1
Diametro nominale
NENN [mm]
Diametro esterno tubo
D2 [Pollici]
D5 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
L1 [mm]
Piano chiave
SW1 [Pollici]
Piano chiave
SW2 [Pollici]
Profondità
T [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
Informazioni REACH disponibili
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
190765
QSLV2-1/8-5/32-U
1/8-27NPT
2.500
5/32
10.000
41.600
8.000
15.400
13.000
37.500
22.200
9/16
-
14.900
0.0260
4052568323547
Sì
Sì
190766
QSLV2-1/8-3/16-U
2022-03-31
1/8-27NPT
3.400
3/16
12.500
41.600
8.000
15.400
13.000
37.500
24.200
9/16
-
17.000
0.0280
4052568323554
Sì
No
190767
QSLV2-1/8-1/4-U
1/8-27NPT
3.400
1/4
12.500
41.600
8.000
15.400
13.000
37.500
24.200
9/16
-
17.000
0.0290
4052568323561
Sì
Sì
190769
QSLV2-1/4-1/4-U
1/4-18NPT
3.400
1/4
12.500
44.600
11.000
16.700
13.000
38.800
24.200
9/16
-
17.000
0.0340
4052568323585
Sì
Sì
190768
QSLV2-1/8-5/16-U
2022-03-31
1/8-27NPT
4.300
5/16
14.500
46.600
8.000
17.400
15.000
42.500
27.700
11/16
-
18.100
0.0450
4052568323578
Sì
No
190770
QSLV2-1/4-5/16-U
2022-03-31
1/4-18NPT
4.400
5/16
14.500
49.600
11.000
18.700
15.000
43.800
27.700
11/16
-
18.100
0.0470
4052568323592
Sì
No
190772
QSLV2-3/8-5/16-U
2022-03-31
3/8-18NPT
4.400
5/16
14.500
50.600
12.000
19.400
15.000
44.600
27.700
11/16
-
18.100
0.0550
4052568323615
Sì
Sì
190771
QSLV2-1/4-3/8-U
1/4-18NPT
5.200
3/8
17.500
57.600
11.000
22.200
18.000
51.800
31.700
7/8
-
20.200
0.0810
4052568323608
Sì
Sì
190773
QSLV2-3/8-3/8-U
3/8-18NPT
5.400
3/8
17.500
58.600
12.000
22.900
18.000
52.600
31.700
7/8
-
20.200
0.0840
4052568323622
Sì
Sì
190774
QSLV2-3/8-1/2-U
3/8-18NPT
6.300
1/2
21.000
68.800
12.000
27.700
21.600
62.800
36.700
1 1/8
-
23.400
0.1390
4052568323639
Sì
Sì
190775
QSLV2-1/2-1/2-U
1/2-14NPT
6.300
1/2
21.000
71.800
15.000
28.700
21.600
63.700
36.700
1 1/8
-
23.400
0.1480
4052568323646
Sì
Sì
190776
QSLV2-1/2-5/8-U
2022-03-31
1/2-14NPT
9.400
5/8
25.000
83.200
15.000
31.400
27.000
75.100
38.600
1 1/8
1 1/8
24.100
0.2220
4052568323653
Sì
No
Comprimi la tabella (12 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Festo
- QSLV2 (USA)
Numero d'ordine
190770
Shorttext
distributore multiplo
Ultime modifiche
02.05.2025 12:40:56
Unità
Parole chiave
Distributore
multiplo
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_CONVEYING Trasmissione
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-90 Raccordo per tubazioni (pneumat., non classif.)
nome del produttore
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-06 Distributore (pneumat.)
nome del produttore
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-06 Distributore (pneumat.)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.0
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-06 distributore (pneumat.)
nome del produttore
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-06 06