Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MDWBA - Oil Free Bushing Pillow Blocks -Built-in Multi-Layer MD Bushing Wide Block-
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MDWBA - Oil Free Bushing Pillow Blocks -Built-in Multi-Layer MD Bushing Wide Block-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MDWBA12
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Materiale
MATH
Trattamento superficie
ST
d
DD [mm]
Tolleranza D
DDTOL [mm]
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
D
D [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
S
S [mm]
W1
W1 [mm]
W2
W2 [mm]
M
M
d1
DD1 [mm]
l
LL [mm]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
MDWBA6
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
6
+0.065/0
9
34
20
8.1
27
15
21
20.0
7.00
M4
3.4
8
10
MDWBA8
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
8
+0.065/0
11
34
20
10.1
32
18
26
24.0
5.00
M4
3.4
8
10
MDWBA10
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
10
+0.068/0
13
44
30
12.2
39
21
31
28.0
8.00
M5
4.3
12
20
MDWBA12
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
12
+0.068/0
15
44
30
14.3
40
26
32
30.5
6.75
M5
4.3
12
20
MDWBA16
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
16
+0.068/0
19
54
42
18.3
47
34
37
36.0
9.00
M5
4.3
12
26
MDWBA20
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
20
+0.081/0
21
54
42
23.4
52
40
42
40.0
7.00
M6
5.2
12
26
MDWBA25
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
25
+0.081/0
26
78
60
28.4
67
50
59
54.0
12.00
M8
7.0
18
38
MDWBA30
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
30
+0.085/0
30
78
60
34.4
74
58
62
58.0
10.00
M8
7.0
18
38
Comprimi la tabella (8 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MDWBA
Shorttext
Oil Free Bushing Pillow Blocks -Built-in Multi-Layer MD Bushing Wide Block-
Ultime modifiche
29.11.2024 04:06:08
Unità
Parole chiave
Blocks
Bushing
Free
MD
OIL
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties