Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 0808024

Expand Table
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
width
BAF016 [mm]
Without halogens
BAD656
1
0808024
PATG 5/23
Portacartellini per conduttori
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 10 ... 14 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918168896
15
No
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine0808024
ShorttextPATG 5/23
Ultime modifiche24.01.2025 18:31:45
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-28-11-05 Supporto per materiale di etichettatura

ECLASS 13.0

27-28-11-05 Supporto per materiale di etichettatura
suspendsuspend
PVC聚氯乙烯
V0V0
no