Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 35-792-100-24-269

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
Charge max
C [kg]
Informations
INFOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
35-792-100-16-119
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
119
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
INFOTEXTE
35-792-100-16-144
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
144
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
INFOTEXTE
35-792-100-16-169
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
169
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
INFOTEXTE
35-792-100-16-194
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
194
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
INFOTEXTE
35-792-100-20-144
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
144
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
INFOTEXTE
35-792-100-20-169
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
169
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
INFOTEXTE
35-792-100-20-194
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
194
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
INFOTEXTE
35-792-100-20-244
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
244
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
INFOTEXTE
35-792-100-24-169
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M24
17
8.5
35
67
169
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
INFOTEXTE
35-792-100-24-219
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M24
17
8.5
35
67
219
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
INFOTEXTE
35-792-100-24-269
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M24
17
8.5
35
67
269
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
INFOTEXTE
35-792-80-16-118
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
118
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
INFOTEXTE
35-792-80-16-143
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
143
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
INFOTEXTE
35-792-80-16-168
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
168
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
INFOTEXTE
35-792-80-16-193
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
193
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
INFOTEXTE
35-792-80-20-143
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
143
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
INFOTEXTE
35-792-80-20-168
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
168
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
INFOTEXTE
35-792-80-20-193
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
193
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
INFOTEXTE
35-792-80-20-243
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
243
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
INFOTEXTE
Comprimi la tabella (22 prodotti configurabili)
Numero d'ordineEmile Maurin 35-792-100-24-269
ShorttextPied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protection
Ultime modifiche29.07.2020 06:03:48
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_CONNECTING Connessione
BYFUNC_SCREWING Avvitamento

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-90-90 Vite, dado (altri, non classif.)

ECLASS 8.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unspecified)

ECLASS 7.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 7.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.2

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ETIM 10.0

EC012002 Assortment box fastening material