Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HOAFM75

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Tipo
TYPE
Materiale
MAT
Trattamento superficie
ST
Diametro nominale
NO
D
D [mm]
L
L [mm]
D1
D1 [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
d1
DD1 [mm]
t
TT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
HOAFM38
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
38
38.0
28
66.0
52.0
6.6
1.2
HOAFM50
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
50
48.6
35
79.0
65.0
6.6
1.5
HOAFM65
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
65
63.5
46
91.5
77.5
6.6
1.6
HOAFM75
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
75
75.0
53
111.0
94.0
9.0
2.0
HOAFM100
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
100
98.0
70
136.0
119.0
9.0
2.0
HOAFM113
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
113
112.0
75
152.0
134.0
9.0
2.0
HOAFM125
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
125
124.0
80
168.0
148.0
11.0
2.0
HOAFM150
HOAFM
EN 1.0038 equivalente
Acrilico, finitura a forno
150
149.0
90
193.0
173.0
11.0
2.0
Comprimi la tabella (8 prodotti configurabili)
ShorttextParti per condotti flessibili in alluminio - Flange di montaggio
Ultime modifiche29.05.2023 07:59:41
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties