2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7011-00389855Plunger valve 2/2 way direct acting

Expand Table
EN
1/5
Ident number
BUNR
Circuit function
WW [mm]
Orifice size
DN [mm]
Dichtwerkstoff
DWST
Body material
WKST
Port connection
LA [mm]
Port connection
LTA [mm]
Coil size
SG
dimesion
SPULE [mm]
voltage
SP [V]
Frequency
FR [Hz]
Power consumption
LEIS [W]
Elektrischer Anschluss
ELEA
STECKERBILD
Body length
C [mm]
Body height
L [mm]
ACTIVE [mm]
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
00375879
A
2,4
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
024
DC
5,5
GB
B
20
10
1
00389703
A
1,2
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
00389709
A
1,6
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
00389715
A
2,0
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
00389718
A
2,4
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
024
50
4
GB
B
20
10
1
00376031
A
1,2
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
00376032
A
1,6
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
00376033
A
2,0
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
00376034
A
2,4
FF
VA
Flange
FK01
3
24,5
230
50
4
GB
B
20
10
1
00389829
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
DC
6,5
GB
B
20
10
1
00389855
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
DC
6,5
GB
B
20
10
1
00389966
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
DC
6,5
GB
B
20
10
1
00389992
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
DC
6,5
GB
B
20
10
1
00389834
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
50
6
GB
B
20
10
1
00389881
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
50
6
GB
B
20
10
1
00389971
A
2,0
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
50
6
GB
B
20
10
1
00390000
A
2,4
FF
MS
M5
MM41
2
20
024
50
6
GB
B
20
10
1
00389840
A
1,2
FF
MS
M5
MM41
2
20
230
50
6
GB
B
20
10
1
00389888
A
1,6
FF
MS
M5
MM41
2
20
230
50
6
GB
B
20
10
1
Comprimi la tabella (292 prodotti)
Numero d'ordine00389855
ShorttextPlunger valve 2/2 way direct-acting
Ultime modifiche03.12.2024 08:21:13
Unità

Classificazioni

Per categorie

Automation Automazione
Plant_Design Impiantistica
Compressed_Air_Technology Aria compressa
Fluid_Technology Fluidodinamica
Hydraulics Idraulica
Pneumatics Pneumatica
Sensors Sensori
Actuating_Elements Attuatori
Metering_Technology Tecniche di dosaggio
Fitting Raccordi
Conveyor_Technology Tecnica dei trasporti industriali
Medical_Technology Tecnica Medicale
Measurement Tecniche di Misurazione
Mixing_Technique Tecniche di Mescolatura
Optoelectronics Optoelettronica
Pipe_Fitting Giunti per Tubi
Switch_Cabinet Quadri Elettrici ad Armadio
Vacuum_Technology Tecnica del Vuoto
Process_Engineering Ingegneria di Processo

CNS

CNSERPBASE Object Properties