2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6012-134223-3/2-Way-mini-solenoid-valve

Expand Table
EN
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
Circuit function
WW
Orifice size
DN [mm]
Port connection
LTA
Kv-Value-Water
KV [m³/h]
effective power
LEIS [W]
Pressure range
DB
Voltage/Frequency
U [V/Hz]
Body material
WKST
manual override
HB
Plug pattern
SB
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
134213
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
C
0.125
134214
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
Ms
-
C
0.125
134215
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
Ms
-
C
0.121
134216
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
VA
-
C
0.117
134217
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/50
VA
-
C
0.117
134218
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
110/50
VA
-
C
0.125
134219
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
230/50
VA
-
C
0.117
134220
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/DC
VA
-
C
0.117
134221
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
VA
-
C
0.117
134222
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
VA
-
C
0.125
134223
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
VA
-
C
0.116
161063
C
1.2
Flansch
0.045
4
0-10
024/DC
PA
HA17
B
0.077
161904
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
-
B
0.130
163569
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
-
B
0.106
163570
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
024/50
Ms
-
B
0.106
163571
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
110/50
Ms
-
B
0.105
163572
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
230/50
Ms
-
B
0.105
163573
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
024/DC
Ms
-
B
0.106
163574
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
B
0.105
Comprimi la tabella (160 prodotti)
Numero d'ordine134223
ShorttextPlunger valve 3/2 way direct-acting
Ultime modifiche06.10.2025 12:24:31
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_CONVEYING Trasmissione
BYFUNC_ADJUSTING Regolazione

Per categorie

Automation Automazione
Plant_Design Impiantistica
Compressed_Air_Technology Aria compressa
Fluid_Technology Fluidodinamica
Hydraulics Idraulica
Pneumatics Pneumatica
Sensors Sensori
Actuating_Elements Attuatori
Metering_Technology Tecniche di dosaggio
Fitting Raccordi
Conveyor_Technology Tecnica dei trasporti industriali
Medical_Technology Tecnica Medicale
Measurement Tecniche di Misurazione
Mixing_Technique Tecniche di Mescolatura
Optoelectronics Optoelettronica
Pipe_Fitting Giunti per Tubi
Switch_Cabinet Quadri Elettrici ad Armadio
Vacuum_Technology Tecnica del Vuoto
Process_Engineering Ingegneria di Processo

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

37-01-02-01 Valvola di chiusura
37-01-02 Valvola
27-22-06 Valvola magnetica

ECLASS 6.0

37-01-02-01 Shut-off valve
37-01-02 Globe valve
27-22-06 Solenoid valve

ECLASS 5.1

27-22-06 valvola magnetica