98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1657.1650
con albero cavo
A
Acciaio inox
50.3
20
68.4
48
IP65
0.2162
Infotext
Yes
90319091
4059245518975
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1657.1531
con rilevamento magnetico
B
-
50.3
-
68.4
48
IP53
0.2162
Infotext
Yes
90319091
4059245518982
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1657.1651
con rilevamento magnetico
B
-
50.3
-
68.4
48
IP65
0.2162
Infotext
Yes
90319091
4059245518999
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (4 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
KIPP - K1657
Numero d'ordine
K1657.1650
Shorttext
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link