Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4370001

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Codice
CODE
Tipo
TYPE
Materiale
MAT
D1 [mm]
L1 [mm]
L1IN [in]
L2 [mm]
L2IN [in]
L3 [mm]
L3IN [in]
CH [mm]
G [g]
GOZ [oz]
Temperatura di esercizio
WT [°C]
Temperatura di esercizio
WTF [°F]
Pressione di esercizio (IN)
WPIN [bar]
Pressione di esercizio (max)
WPP [psi]
Pressione di esercizio (OUT)
WPOUT [bar]
Pressione di esercizio (max)
WPP2 [psi]
Conformità
CONF
Campi di applicazione
AF
1
2
4370001
MV47 00 18
Ottone nichelato
G1/8
6.2
.244
15.5
.610
56.8
2.236
15
33.6
1.185
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
0 ÷ 8
116
RoHS
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
4370002
MV47 00 14
Ottone nichelato
G1/4
8.2
.323
18.5
.728
62.9
2.476
17
54.0
1.905
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
0 ÷ 8
116
RoHS
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Numero d'ordine4370001
ShorttextEconomizzatore regolatore di pressione
Ultime modifiche10.01.2023 11:04:29

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties