2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8

Expand Table
IT
1/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
Valido fino al
INFO
Intervallo di pressione
D
Precisione assoluta
G
Attacco pneumatico/Montaggio
AM
Visualizzazione e regolazione
A
Uscita elettrica
E
Connessione elettrica
AE
Accessori elettrici
KAB
B1 [mm]
D1 [mm]
D2
L1 [mm]
L2 [mm]
1
192766
SDE1
2019-12-31
B2
G2
R18
C
P1
M8
-
32.300
9.728
M8
78
70
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
ShorttextSensore di pressione
Ultime modifiche22.08.2025 11:16:45
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-20-06-90 Misuratore, pressione (non classif.)
nome del produttoreFesto
27-20-06-01 Manometro (ind., elastico)

ECLASS 9.1

27-20-06-90 Misuratore, pressione (non classif.)
nome del produttoreFesto
27-20-06-01 Manometro (ind., elastico)

ECLASS 6.2

27-20-06-90 Pressure measuring gauge (unclassified)
Manufacturer nameFesto
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)

ECLASS 5.1

27-20-06-90 misuratore, pressione (non classif.)
nome del produttoreFesto
27-20-06-01 manometro (ind., elastico)

ECLASS 5.0

27-20-06-01 01

ETIM 10.0

EC010887 Accessories/spare parts for pressure difference sensor