Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Prodotti
Sensori
Sensori di pressione e di vuoto
Accessori
PEV - pressostato
Festo
Prodotti
Sensori
Sensori di pressione e di vuoto
Accessori
PEV - pressostato
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175251 PEV-1/4-B-OD-CT
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
0/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
Valido fino al
INFO
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
Informazioni REACH disponibili
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
159259
PEV-1/4-A-SW27
0.138
4052568126544
Sì
Sì
7439-92-1
2763d920-af7f-4dae-8fac-32bda99a652d
05.03.2025
175252
PEV-1/4-A-SW27-B-OD
0.900
4052568142933
Sì
Sì
7439-92-1
2763d920-af7f-4dae-8fac-32bda99a652d
05.03.2025
165869
PEV-1/4-B-CT
2012-12-31
0.220
Sì
No
-
-
-
192488
PEV-1/4-B-M12
0.194
4052568007966
Sì
Sì
375-73-5
5ea57d5b-abe2-4825-bf8b-a36e91694f18
05.03.2025
175250
PEV-1/4-B-OD
0.194
4052568014261
Sì
No
-
-
-
175251
PEV-1/4-B-OD-CT
2012-06-30
0.220
Sì
No
-
-
-
161760
PEV-1/4-SC-OD
0.144
4052568129279
Sì
No
-
-
-
152618
PEV-W-KL-LED-GH
0.056
4052568010898
Sì
No
-
-
-
152616
PEV-W-S-LED-GH
0.056
4052568070236
Sì
No
-
-
-
164274
PEV-1/4-WD-LED-24
0.000
4052568036881
Sì
No
-
-
-
164275
PEV-1/4-WD-LED-230
0.000
4052568036898
Sì
No
-
-
-
161209
PEV-1/4-A-WD
0.000
4052568036133
Sì
No
-
-
-
Comprimi la tabella (12 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Festo
- PEV
Numero d'ordine
175251
Shorttext
pressostato
Ultime modifiche
02.05.2025 12:24:04
Unità
Parole chiave
pressostato
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_CONNECTING Connessione
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-44-01-90 Connettore industriale (non specificato)
nome del produttore
Festo
27-27-49-01 Sensore di pressione piezoresistivo
27-20-06-90 Misuratore, pressione (non classif.)
51-07-02-92 Connettore/raccordo (pneumatico, accessori)
ECLASS 11.1
27-44-01-90 Industry connector (unspecified)
nome del produttore
Festo
27-20-06-90 Misuratore, pressione (non classif.)
51-07-02-92 Connector/fitting (pneumatics, accessory)
ECLASS 10.1
27-20-06-90 Misuratore, pressione (non classif.)
nome del produttore
Festo
27-44-01-90 Industry connector (unspecified)
27-29-43-22 Tecn. collegamenti elettr. (accessori, pneumat.)
ECLASS 9.1
27-44-01-90 Industry connector (unspecified)
Manufacturer name
Festo
27-20-06-90 Misuratore, pressione (non classif.)
27-29-92-22 Tecn. collegamenti elettr. (accessori, pneumat.)
ECLASS 7.1
27-20-06-90 Pressure measuring gauge (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-44-01-90 Industry connector (unclassified)
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 7.0
27-20-06-90 Pressure measuring gauge (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.2
27-20-06-90 Pressure measuring gauge (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.1
27-20-06-90 Pressure measuring gauge (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 5.1
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
nome del produttore
Festo
27-27-33-91 interruttore di pressione (componenti)
ECLASS 5.0
27-27-33-91 91
27-29-92-22 22
ETIM 10.0
EC010887 Accessories/spare parts for pressure difference sensor