Acton 6510410X90

Expand Table
IT
1/5
riferimento
REF
DXL [mm]
D
L [mm]
S [mm]
K [mm]
E [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6510410X20
10x20
M10
20
16
6.0
17.00
6510410X25
10x25
M10
25
16
6.0
17.00
6510410X30
10x30
M10
30
16
6.0
17.00
6510410X35
10x35
M10
35
16
6.0
17.00
6510410X40
10x40
M10
40
16
6.0
17.00
6510410X45
10x45
M10
45
16
6.0
17.00
6510410X50
10x50
M10
50
16
6.0
17.00
6510410X60
10x60
M10
60
16
6.0
17.00
6510410X70
10x70
M10
70
16
6.0
17.00
6510410X80
10x80
M10
80
16
6.0
17.00
6510410X90
10x90
M10
90
16
6.0
17.00
6510410X100
10x100
M10
100
16
6.0
17.00
6510412X20
12x20
M12
20
18
7.0
20.00
6510412X25
12x25
M12
25
18
7.0
20.00
6510412X30
12x30
M12
30
18
7.0
20.00
6510412X35
12x35
M12
35
18
7.0
20.00
6510412X40
12x40
M12
40
18
7.0
20.00
6510412X45
12x45
M12
45
18
7.0
20.00
6510412X50
12x50
M12
50
18
7.0
20.00
Comprimi la tabella (22 prodotti)
Numero d'ordineacton_6510410X90
ShorttextVite a testa esagonale parzialmente filettato - ISO 4017 - Acciaio inossidabile A4-80
Ultime modifiche06.09.2023 06:19:31
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

ISO-4x-40x-ISO 4017 ISO 4017