Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 2455260500

Expand Table
IT
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Arrangement of the cable lead-in, head 1
AAB225
arrangement of the cable lead-in (head 2)
AAB226
Type of plug-in contact, head 1
AAB379
1
2455260500
SAIL-M12GM12G-L-5.0PGR
Cavi sensore-attuatore (preconfezionati) Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, maschio, diritto - femmina, diritto, LED: No, Lunghezza del cavo: 5 m, Schermato: No
Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.
4050118470307
Weidmueller Group
straight
straight
Male (plug)
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine2455260500
ShorttextCavi sensore-attuatore (preconfezionati) Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, maschio, diritto - femmina, diritto, LED: No, Lunghezza del cavo: 5 m, Schermato: No
LongtextCavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.
Ultime modifiche23.06.2025 20:07:15
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85444290
Description longCavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.
Description shortCavi sensore-attuatore (preconfezionati) Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, maschio, diritto - femmina, diritto, LED: No, Lunghezza del cavo: 5 m, Schermato: No
GTIN-Code4050118470307
Order Number2455260500
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2455260500
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/2455260500
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-06-03-11 Sensore assemblato Linea attuatore
Lunghezza del cavo configurabileNo
Lunghezza della linea preassemblata5
Codifica (testa 1)L-coded
Grado di protezione (IP), montatoIP65
adatto per la catena di guida dei caviYes
Tipo di prodottoSAIL-M12GM12G-L-5.0PGR
codice EAN4050118470307
codice d'articolo del produttore2455260500
nome del produttoreWeidmueller Group
indirizzo del link aggiuntivohttps://eshop.weidmueller.com/p/2455260500
Materiale della zigrinaturaNot relevant
Descrizione del prodotto del produttoreCavi sensore-attuatore (preconfezionati) Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, maschio, diritto - femmina, diritto, LED: No, Lunghezza del cavo: 5 m, Schermato: No
Resistente ai cordoni di saldaturaNo
Denominazione del prodotto del produttoreCavi per sensori-attuatori (assemblati)
colore del mantellogray
certificati e omologazioniCE; CULUS; UKCA
indicatore di stato presente (S/N)No

ECLASS 13.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
Arrangement of the cable lead-in, head 1straight
arrangement of the cable lead-in (head 2)straight
Type of plug-in contact, head 1Male (plug)
Design of the electrical connection (head 1)M12
Design of the electrical connection (head 2)M12
Cable length can be configuredNo
Length of the preassembled line5
max. permissible cable outside temperature, fixed laid80
max. permissible cable outside temperature, when moving80
min. permissible cable outside temperature, fixed laid-40
min. permissible cable outside temperature, when moving-30
Coding (head 1)L-coded
Degree of protection (IP), mountedIP65
Radial networkedNo
Material of the contact coatGold
Material of the cable mantlePUR (polyurethane)
rated current16
suitable for cable guide chainYes
Product typeSAIL-M12GM12G-L-5.0PGR
codice EAN4050118470307
codice d'articolo del produttore2455260500
nome del produttoreWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/2455260500
Type of plug-in contact (head 2)Female (socket)
Knurl materialNot relevant
Pole number5
Manufacturer product descriptionCavi sensore-attuatore (preconfezionati) Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, maschio, diritto - femmina, diritto, LED: No, Lunghezza del cavo: 5 m, Schermato: No
Resistant to welding beadsNo
Manufacturer product designationCavi per sensori-attuatori (assemblati)
colore del mantellogray
certificati e omologazioniCE; CULUS; UKCA
non alogeno (S/N)Yes
schermato (S/N)No
indicatore di stato presente (S/N)No
tipo di protezione IPIP65
tensione dimensionata50

ECLASS 12.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
Arrangement of the cable lead-in, head 1straight
arrangement of the cable lead-in (head 2)straight
Type of plug-in contact, head 1Male (plug)
Design of the electrical connection (head 1)M12
Design of the electrical connection (head 2)M12
Cable length can be configuredNo
Length of the preassembled line5
max. permissible cable outside temperature, fixed laid80
max. permissible cable outside temperature, when moving80
min. permissible cable outside temperature, fixed laid-40
min. permissible cable outside temperature, when moving-30
Coding (head 1)L-coded
Degree of protection (IP), mountedIP65
Radial networkedNo
Material of the contact coatGold
Material of the cable mantlePUR (polyurethane)
customs tariff number (TARIC)85444290
rated current16
suitable for cable guide chainYes
Product typeSAIL-M12GM12G-L-5.0PGR
codice EAN4050118470307
codice d'articolo del produttore2455260500
nome del produttoreWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/2455260500
Type of plug-in contact (head 2)Female (socket)
Knurl materialNot relevant
Pole number5
Manufacturer product descriptionCavi sensore-attuatore (preconfezionati) Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 5, maschio, diritto - femmina, diritto, LED: No, Lunghezza del cavo: 5 m, Schermato: No
Resistant to welding beadsNo
Manufacturer product designationCavi per sensori-attuatori (assemblati)
colore del mantellogray
certificati e omologazioniCE; CULUS; UKCA
non alogeno (S/N)Yes
schermato (S/N)No
indicatore di stato presente (S/N)No
tipo di protezione IPIP65
tensione dimensionata50

ETIM 10.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord
Positioning cable feed, field-sidedstraight
Positioning cable feed, box-sidedstraight
Type of plug-in contact, field sidedMale (plug)
Type of electrical connection, field-sidedM12
Type of electrical connection, box-sidedM12
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration80
Permitted cable outer temperature during assembling/handling80
VulcanizeNo
Material of contact surfaceGold
Material of cable sheathPUR (polyurethane)
Rated current In16
Type of plug-in contact, box-sidedFemale (socket)
Number of poles5
Halogen freeYes
ScreenedNo
Degree of protection (IP)IP65
Rated voltage50

ETIM 9.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord
Positioning cable feed, field-sidedstraight
Positioning cable feed, box-sidedstraight
Type of plug-in contact, field sidedMale (plug)
Type of electrical connection, field-sidedM12
Type of electrical connection, box-sidedM12
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration80
Permitted cable outer temperature during assembling/handling80
VulcanizeNo
Material of contact surfaceGold
Material of cable sheathPUR (polyurethane)
Rated current In16
Type of plug-in contact, box-sidedFemale (socket)
Number of poles5
Halogen freeYes
ScreenedNo
Degree of protection (IP)IP65
Rated voltage50

ETIM 8.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord