Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA21VC204

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Numero d'ordine
BNR
Descrizione del prodotto
PD
Article number
ARTNR
Obiettivo LOD
LODDEST
Livello LOD
LODLEVEL
Badentuchstange Position
POS1
Badentuchstange Position
POS2
Badentuchstange Position
POS3
Colore
F
Dimensioni
MASS [cm]
Modello da parete / pavimento
WSM
Ampio
W [mm]
1
2
BA21VC204
CHIC22 Porta asciugamani 60 cm 3 barre girevoli Sporgenza 22/A22.5 cm Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità riempimento adesivo: 2x 1,96 ml SikaFast
107929
Architettura
400
Ripiegato
Ripiegato
Ripiegato
cromato
60
Foratura / Incollaggio
663
BA21VC205
CHIC22 Porta asciugamani 80 cm 3 barre girevoli Sporgenza 22/A22.5 cm Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità riempimento adesivo: 2x 1,96 ml SikaFast
107935
Architettura
400
Ripiegato
Ripiegato
Ripiegato
cromato
80
Foratura / Incollaggio
863
Comprimi la tabella (2 prodotti configurabili)
ShorttextAccessori sanitari
Ultime modifiche07.01.2026 13:04:02
Unità

Classificazioni

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBA21VC204
Customs Tariff Number83.025.090
CNSPHYPROP Physical Properties

OmniClass 2006

23-40_20_21_27 23-40 20 21 27 Towel Bars

OmniClass

23-31 25 25 23-31 25 25 - Towel Bars

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_20_76_90 40 20 76 90 - Towel rails