Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA21VC236

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Numero d'ordine
BNR
Descrizione del prodotto
PD
Article number
ARTNR
Obiettivo LOD
LODDEST
Livello LOD
LODLEVEL
Colore
F
Modello da parete / pavimento
WSM
Ampio
W [mm]
altezza
H [mm]
Lunghezza
L [mm]
Altezza d'installazione
GW [m]
Materiale principale della dogana
M
1
BA21VC236
CHIC22 Cestino da doccia modello ad angolo inserto plastica opaco Dimensioni 16x 16.4x 7.2 cm Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità riempimento adesivo: 2.25 ml SikaFast
107988
Architettura
400
cromato
Foratura / Incollaggio
163.7
72
177
1
Zinco (Zamak)
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
ShorttextAccessori sanitari
Ultime modifiche07.01.2026 13:04:02
Unità

Classificazioni

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

OmniClass 2006

23-40_20_21_34 23-40 20 21 34 Soap Holders, Dispensers
23-45_05_14_11 23-45 05 14 11 Sanitary Washing Unit Components

OmniClass

23-31 15 17 23-31 15 17 - Bathtub Components

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_20_76_82 40 20 76 82 - Soap dishes