Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA21VC177

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Numero d'ordine
BNR
Descrizione del prodotto
PD
Article number
ARTNR
Obiettivo LOD
LODDEST
Livello LOD
LODLEVEL
Colore
F
Modello da parete / pavimento
WSM
Ampio
W [mm]
altezza
H [mm]
Lunghezza
L [mm]
Peso netto
NW [kg]
Materiale principale della dogana
M
1
BA21VC177
CHIC22 Corrimano ad angolo con bacinella a cestino 36.1 x 12.2 x 18.5 cm altezza bacinella 4 cm montaggio destra o sinistra compreso il materiale di montaggio non corrosivo Peso tenendo: a 100 kg
107977
Architettura
400
cromato
Montaggio a parete
361
185
122
0.68
Messing
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
ShorttextAccessori sanitari
Ultime modifiche07.01.2026 13:04:04
Unità

Classificazioni

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

OmniClass 2006

23-40_20_21_47 23-40 20 21 47 Bath Grab Bars

OmniClass

23-31 15 17 21 23-31 15 17 21 - Bathtub Grab Bars

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_20_76_82 40 20 76 82 - Soap dishes