Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
6240 - Servo-assisted 2/2 way piston valve
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
6240 - Servo-assisted 2/2 way piston valve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6240-312972-2/2-way solenoid valve, pilot-controlled
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
EN
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Version
AUSF [mm]
Circuit function
WW
Port connection
LTA
Gewindelänge
GWL [mm]
LTA Gehäuse
LTAG
Orifice size
DN [mm]
Coil size
SG [mm]
Sealing material
DWST
Werkstoff
WKST
voltage / frequency V/Hz
SPFR [V/Hz]
Variable
V1
Version
EX [mm]
Plug end
SE
Winkel Spule
SPROT [*]
Discription
DS
DG
DA
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
212784
MW06
A
G 1/4
12.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
024 / DC
NA38
Plan
270
1
1
1
213109
MW06
A
G 3/8
12.000
G3/8
6
6
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
213112
MW06
A
G 3/8
12.000
G3/8
6
6
PTFE / EPDM
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
223203
MW06
A
G 1/4
12.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
VA
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
247234
MW06
A
G 3/8
12.000
G3/8
6
6
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
250134
MW06
A
G 3/8
12.000
G3/8
6
6
PTFE / PEEK
VA
230 / 50
NA38
Plan
0
1
1
1
252203
MW06
A
G 1/4
12.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
012 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
252748
MW06
A
G 3/8
12.000
G3/8
6
6
PTFE / FKM
MS
230 / 50
NA38
Plan
0
1
1
1
272296
MW06
A
NPT 1/4
10.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
312971
MW06
A
NPT 1/4
10.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
312972
MW06
A
NPT 1/4
10.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
120 / 60
NA38
Plan
0
1
1
1
312988
MW06
A
NPT 1/4
10.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
240 / 60
NA38
Plan
0
1
1
1
312989
MW06
A
NPT 1/4
10.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
377217
MW06
A
G 1/4
12.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
VA
230 / 50
NA38
Plan
0
1
1
1
386651
MW06
A
G 3/8
12.000
G3/8
6
6
PTFE / FKM
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
463208
MW06
A
NPT 1/4
10.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
024 / DC
NA38
Plan
0
1
1
1
463209
MW06
A
NPT 1/4
10.000
G1/4
6
6
PTFE / FKM
MS
120 / 60
NA38
Plan
0
1
1
1
467199
MW06
A
NPT 3/8
10.300
G3/8
6
6
PTFE / FKM
MS
240 / 60
NA38
Plan
0
1
1
1
467200
MW06
A
NPT 3/8
10.300
G3/8
6
6
PTFE / FKM
MS
120 / 60
NA38
Plan
0
1
1
1
Comprimi la tabella (448 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Accessori
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6240
Numero d'ordine
312972
Shorttext
Servo-assisted 2/2 way piston valve
Ultime modifiche
06.10.2025 12:24:39
Unità
Parole chiave
General Purpose
Solenoid Valves
Solenoids
piston valve
way
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_ADJUSTING Regolazione
Per categorie
Automation Automazione
Plant_Design Impiantistica
Compressed_Air_Technology Aria compressa
Fluid_Technology Fluidodinamica
Hydraulics Idraulica
Pneumatics Pneumatica
Sensors Sensori
Actuating_Elements Attuatori
Metering_Technology Tecniche di dosaggio
Fitting Raccordi
Conveyor_Technology Tecnica dei trasporti industriali
Medical_Technology Tecnica Medicale
Measurement Tecniche di Misurazione
Mixing_Technique Tecniche di Mescolatura
Optoelectronics Optoelettronica
Pipe_Fitting Giunti per Tubi
Switch_Cabinet Quadri Elettrici ad Armadio
Vacuum_Technology Tecnica del Vuoto
Process_Engineering Ingegneria di Processo
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
312972
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-22-06-01 Valvola magnetica
27-22-06 Valvola magnetica
ECLASS 8.0
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.1
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.0
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 6.0
27-22-06 Solenoid valve
ETIM 10.0
EC010261 Solenoid valve
ETIM 6.0
EC001888 Magnet valve