Ultraflex Group
Sistemi di controllo
Sistema di controllo elettronico Power A Mark II
Scatola del cambio
Ultraflex Group
Sistemi di controllo
Sistema di controllo elettronico Power A Mark II
Scatola del cambio
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0FUXDPLS
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificazioni
CERTIFICATIONS
stazioni di controllo
CONTROL_STATIONS
stazioni di controllo protezione ip
CONTROL_STATIONS_IP_PROTECTION
uscita digitale dell'acceleratore
DIGITAL_THROTTLE_OUTPUT
controllo elettrico del cambio
ELECTRIC_SHIFT_CONTROL
corrente di uscita dell'acceleratore elettronico
ELECTRONIC_THROTTLE_OUTPUT_CURRENT
uscita acceleratore elettronico pwm
ELECTRONIC_THROTTLE_OUTPUT_PWM
tensione di uscita dell'acceleratore elettronico
ELECTRONIC_THROTTLE_OUTPUT_VOLTAGE
alimentazione
POWER_SUPPLY
corrente di uscita della valvola trolling
TROLLING_VALVE_OUTPUT_CURRENT
uscita trolling valve pwm
TROLLING_VALVE_OUTPUT_PWM
1
D0FUXDPLS
CEI EN60945, UNI-EN ISO 11547
Fino a 4
IP66
SAEJ 1939, NMEA 2000®
2 o 3 solenoidi ONOFF o proporzionali
4 - 10mA
0-100%, frequenza da 200Hz a 1kHz
Doppia uscita 0 - 5V e 0 - 2,5V
min. 9V max. 32V
4 - 20mA
0-100%, frequenza da 100Hz a 1 kHz
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Ultraflex Group
- Scatola del cambio
Numero d'ordine
D0FUXDPLS
Ultime modifiche
10.07.2024 07:24:10
Unità
Parole chiave
II
Mark
Scatola
Sistema
Sistemi
cambio
controllo
elettronico
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties