Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Prodotti (A - Z)
J
JMN2H
JMN2H - Elettrovalvola
Festo
Prodotti (A - Z)
J
JMN2H
JMN2H - Elettrovalvola
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161898 JMN2H-5/2-D-01-230AC
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
Valido fino al
INFO
Designazione
AB
B1 [mm]
B2 [mm]
Filettatura
D1 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
187880
JMN2H-5/2-D-01-12DCA
2010-06-30
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
187881
JMN2H-5/2-D-01-S-12DCA
2010-06-30
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
191320
JMN2H-5/2-D-01-S-ZSR
2010-06-30
Elettrovalvola
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
53.500
88.400
0.32000
191319
JMN2H-5/2-D-01-ZSR
2010-06-30
Elettrovalvola
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
53.500
88.400
0.32000
187928
JMN2H-5/2-D-02-12DCA
2010-06-30
Solenoid valve
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
0.000
86.400
0.21000
187929
JMN2H-5/2-D-02-S-12DCA
2010-06-30
Solenoid valve
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
0.000
86.400
0.21000
191334
JMN2H-5/2-D-02-S-ZSR
2010-06-30
Elettrovalvola
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
52.500
86.400
0.21000
191333
JMN2H-5/2-D-02-ZSR
2010-06-30
Elettrovalvola
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
52.500
86.400
0.21000
161071
JMN2H-5/2-D-01
2012-12-31
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
161884
JMN2H-5/2-D-01-110AC
2010-06-30
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
161898
JMN2H-5/2-D-01-230AC
2010-06-30
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
161072
JMN2H-5/2-D-01-S
2010-06-30
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
161885
JMN2H-5/2-D-01-S-110AC
2010-06-30
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
161899
JMN2H-5/2-D-01-S-230AC
2010-06-30
Solenoid valve
26.200
19.000
M 4
73.000
62.500
35.000
7.000
108.000
110.000
55.000
0.000
88.400
0.32000
161092
JMN2H-5/2-D-02
2015-12-31
Solenoid valve
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
0.000
86.400
0.21000
161912
JMN2H-5/2-D-02-110AC
2010-06-30
Solenoid valve
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
0.000
86.400
0.21000
161926
JMN2H-5/2-D-02-230AC
2010-06-30
Solenoid valve
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
0.000
86.400
0.21000
184306
JMN2H-5/2-D-02-B
2010-06-30
Solenoid valve
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
0.000
86.400
0.21000
161093
JMN2H-5/2-D-02-S
2010-06-30
Solenoid valve
18.000
12.500
M 3
70.000
59.500
34.000
5.000
106.000
85.000
42.500
0.000
86.400
0.21000
Comprimi la tabella (22 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Festo
- JMN2H
Numero d'ordine
161898
Shorttext
Elettrovalvola
Ultime modifiche
29.07.2025 10:05:18
Unità
Parole chiave
elettrovalvola
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_CONVEYING Trasmissione
BYFUNC_ADJUSTING Regolazione
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 10.1
27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unspecified)
ECLASS 5.1
27-29-14-01 distributore a norma (pneumat.)
ECLASS 5.0
27-29-14-01 01