Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3VR0EX156

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
connettori - progettati per soddisfare
CONNECTORS___DESIGNED_TO_MEET
dimensioni
DIMENSIONS
gestione
MANAGEMENT
temperatura di esercizio.
OPERATING_TEMP_
porti
PORTS
potenza in uscita
POWER_OUTPUT
tipo di prodotto
PRODUCT_TYPE
peso
WEIGHT
nome
NAME
1
3VR0EX156
MIL-STD-1275 | MIL-STD-704 | MIL-STD-810 | MIL-STD-461
342,9 mm X 241,05 mm X 80,01 mm
Gestito
Da -45°C a +85°C
16 x 10/100/1000M rame
24Vdc Nominale (18-36V)VDC
Switch Ethernet
1814.37g
3VR0EX156
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine3VR0EX156
Ultime modifiche04.07.2024 08:14:03
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties