ECLASS 9.1
23 - Elementi per macchinari, materiali di fissaggio
23-01 - Elementi di comando
23-01-03 - Ruota manuale (elementi di comando)
23-01-03-90 - Volantino (altri)
GN 322 - Spoked Handwheels, Aluminum, Plain, Rim Polished, Bore code B, Without keyway, Type A, Without handle
ECLASS 9.1
...
GN 322 - Spoked Handwheels, Aluminum, Plain, Rim Polished, Bore code B, Without keyway, Type A, Without handle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spoked Handwheel, Aluminum GN 322-160-B14-A
Modo Verticale
Expand Table
Reset filters
1/5
WINCO PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H7 bore
D2
D3 [mm]
B [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
US-Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOWINCO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GN 322-125-B8-A
125
B8
31
15.0
18
33
YES
Product details
GN 322-125-B12-A
125
B12
31
15.0
18
33
0.3100
8487900080
YES
Product details
GN 322-125-B14-A
125
B14
31
15.0
18
33
0.3080
8487900080
YES
Product details
GN 322-140-B14-A
140
B14
36
16.5
19
36
0.4020
8487900080
YES
Product details
GN 322-140-B16-A
140
B16
36
16.5
19
36
0.3970
8487900080
YES
Product details
GN 322-160-B9-A
160
B9
36
18.0
20
39
YES
Product details
GN 322-160-B14-A
160
B14
36
18.0
20
39
0.5390
8487900080
YES
Product details
GN 322-160-B16-A
160
B16
36
18.0
20
39
0.5300
8487900080
YES
Product details
GN 322-200-B12-A
200
B12
42
20.5
24
45
YES
Product details
GN 322-200-B18-A
200
B18
42
20.5
24
45
0.8700
8487900080
YES
Product details
GN 322-200-B20-A
200
B20
42
20.5
24
45
0.8700
8487900080
YES
Product details
GN 322-250-B12-A
250
B12
48
23.0
28
51
YES
Product details
GN 322-250-B22-A
250
B22
48
23.0
28
51
1.4900
8487900080
YES
Product details
GN 322-250-B26-A
250
B26
48
23.0
28
51
1.4900
8487900080
YES
Product details
Comprimi la tabella (14 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- GN 322
Numero d'ordine
GN 322-160-B14-A
Shorttext
Spoked Handwheels, Aluminum, Plain, Rim Polished, Bore code B, Without keyway, Type A, Without handle
Ultime modifiche
19.12.2025 09:09:22
Unità
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_CONTROLING Controllo
BYFUNC_SCREWING Avvitamento
BYFUNC_FASTENING Fissaggio
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-03-90 Volantino (altri)
ECLASS 10.1
23-01-03-90 Volantino (altri)
ECLASS 10.0.1
23-01-03-90 Volantino (altri)
ECLASS 9.1
23-01-03-90 Volantino (altri)
ECLASS 9.0
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 8.1
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 8.0
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 7.1
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unclassified)
ECLASS 7.0
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.2
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.1
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.0
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 5.1
23-01-03-90 volantino (altri)