Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem inch Articoli in pollici
03000 inch
Pressori a molla - inch
03026 inch - Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con frenafiletto – inch
norelem
...
03000 inch
Pressori a molla - inch
03026 inch - Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con frenafiletto – inch
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03026-A6
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BEST
Posizione puntale
POS [mm]
Corpo base
MATERIAL
Versione:
AUSF
Filettatura
D
Diametro
D1 [mm]
Lunghezza
L [mm]
Lunghezza
L1 [mm]
Lunghezza
L2
Deflessione della molla
H [mm]
Cava
N [mm]
Forza elastica inizio F1 ca. N
F1 [N]
Forza elastica fine F2 ca. N
F2 [N]
Coppia di avvitamento ca.
DREHMOMENTEIN [Nm]
Coppia di svitamento
DREHMOMENTAUS [Nm]
Peso ca.
GEW [kg]
Descrizione
BS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
03026-AG
0
Acciaio inox
Standard
8-36
1.8
9
5
ca. due passi di filettatura
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0004
Infotext
03026-AE
0
Acciaio inox
Standard
8-32
1.8
9
5
ca. due passi di filettatura
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0005
Infotext
03026-A1
0
Acciaio inox
Standard
10-32
2.4
12
6
ca. due passi di filettatura
2.0
0.8
6
20
0,12
0,08
0.0009
Infotext
03026-AJ
0
Acciaio inox
Standard
1/4-28
2.7
14
7
ca. due passi di filettatura
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0021
Infotext
03026-A2
0
Acciaio inox
Standard
1/4-20
2.7
14
7
ca. due passi di filettatura
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0019
Infotext
03026-A3
0
Acciaio inox
Standard
5/16-18
4.0
16
8
ca. due passi di filettatura
2.0
1.2
15
30
1,10
0,38
0.0034
Infotext
03026-A4
0
Acciaio inox
Standard
3/8-16
4.5
19
9
ca. due passi di filettatura
2.5
1.6
20
35
1,36
0,62
0.0057
Infotext
03026-A5
0
Acciaio inox
Standard
1/2-13
6.0
22
10
ca. due passi di filettatura
3.5
2.0
30
55
2,11
1,41
0.0129
Infotext
03026-A6
0
Acciaio inox
Standard
5/8-11
8.5
24
14
ca. due passi di filettatura
4.5
2.5
45
100
3,95
3,05
0.0214
Infotext
03026-1AG
0
Acciaio inox
forza elastica debole
8-36
1.8
9
5
ca. due passi di filettatura
1.5
0.6
3
10
0,18
0,12
0.0009
Infotext
03026-1AE
0
Acciaio inox
forza elastica debole
8-32
1.8
9
5
ca. due passi di filettatura
1.5
0.6
3
10
0,18
0,12
0.0004
Infotext
03026-1A1
0
Acciaio inox
forza elastica debole
10-32
2.4
12
6
ca. due passi di filettatura
2.0
0.8
3
10
0,12
0,08
0.0009
Infotext
03026-1AJ
0
Acciaio inox
forza elastica debole
1/4-28
2.7
14
7
ca. due passi di filettatura
2.0
1.0
4
10
0,44
0,21
0.0021
Infotext
03026-1A2
0
Acciaio inox
forza elastica debole
1/4-20
2.7
14
7
ca. due passi di filettatura
2.0
1.0
4
10
0,44
0,21
0.0018
Infotext
03026-1A3
0
Acciaio inox
forza elastica debole
5/16-18
4.0
16
8
ca. due passi di filettatura
2.0
1.2
7
15
1,10
0,38
0.0034
Infotext
03026-1A4
0
Acciaio inox
forza elastica debole
3/8-16
4.5
19
9
ca. due passi di filettatura
2.5
1.6
9
16
1,36
0,62
0.0055
Infotext
03026-1A5
0
Acciaio inox
forza elastica debole
1/2-13
6.0
22
10
ca. due passi di filettatura
3.5
2.0
14
26
2,11
1,41
0.0127
Infotext
Comprimi la tabella (18 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
norelem
- 03026 inch
Numero d'ordine
03026-A6
Shorttext
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con frenafiletto – inch
Ultime modifiche
18.11.2025 17:08:03
Unità
Parole chiave
Articoli
Pressori
acciaio
frenafiletto
inch
inox
intaglio
molla
norelem
puntale
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_PRESSING Pressione
BYFUNC_SCREWING Avvitamento
BYFUNC_ARRESTING Bloccaggio
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
03026-A6
GTIN-Code
4059495615073
Direttiva RoHS
Yes
Customs Tariff Number
73181520
Maintenance Intervals
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-06-11 Elemento di pressione, trasportante (norm., costruzione utensili)
ETIM 10.0
EC011996 Spring plunger