AR4218

Expand Table
IT
1/5
Codice
C2
Materiale
MAT
D
D
A
A [mm]
B
B [mm]
D1
D1 [mm]
S
S [mm]
N
N [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
E
E [mm]
D2
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4216
Acciaio inox AISI 303
M6
6
12
6
17.0
12
24
31
9.0
10
AR4217
Acciaio inox AISI 303
M8
8
16
8
21.0
16
32
42
12.0
14
AR4218
Acciaio inox AISI 303
M10X1.25
10
20
10
25.0
20
40
52
15.0
18
AR4219
Acciaio inox AISI 303
M12X1.25
12
24
12
30.0
24
48
62
18.0
20
AR4220
Acciaio inox AISI 303
M16X1.5
16
32
16
39.0
32
64
83
24.0
26
AR4221
Acciaio inox AISI 303
M20X1.5
20
40
20
48.0
40
80
105
30.0
34
AR4222
Acciaio inox AISI 303
M27X2
30
55
30
65.0
54
110
148
38.0
48
Comprimi la tabella (7 prodotti)
Numero d'ordineAR4218
ShorttextAcciaio inox
Ultime modifiche27.06.2022 14:35:59
Unità

Classificazioni

Per categorie

Cylinder Cilindri
Valve Valvole
Pneumatics Pneumatica
Fitting Raccordi

CNS

CNSERPBASE Object Properties