Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AR4168050-V

Expand Table
IT
1/5
Codice
C2
Materiale
MAT
Condizioni di fornitura
SUPPC
Imballlo
PCG
Ø
DI [mm]
TG
TG [mm]
ØD
D [mm]
ØFB
FB [mm]
R
R [mm]
TF
TF [mm]
L4
L4 [mm]
S
S
UF
UF [mm]
E
E [mm]
MF
MF [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4168032-V
Acciaio inox AISI 304
00 - Senza viti
s - confezione singola
32
32.5
30
7.0
32
64
5.0
M6x20
80
45
10
AR4168040-V
Acciaio inox AISI 304
00 - Senza viti
s - confezione singola
40
38.0
35
9.0
36
72
5.0
M6x20
90
52
10
AR4168050-V
Acciaio inox AISI 304
00 - Senza viti
s - confezione singola
50
46.5
40
9.0
45
90
6.5
M8x20
110
65
12
AR4168063-V
Acciaio inox AISI 304
00 - Senza viti
s - confezione singola
63
56.5
45
9.0
50
100
6.5
M8x20
120
75
12
AR4168080-V
Acciaio inox AISI 304
00 - Senza viti
s - confezione singola
80
72.0
45
12.0
63
126
9.0
M10x25
150
95
16
AR4168100-V
Acciaio inox AISI 304
00 - Senza viti
s - confezione singola
100
89.0
55
14.0
75
150
9.0
M10x25
170
115
16
AR4168125-V
Acciaio inox AISI 304
00 - Senza viti
s - confezione singola
125
110.0
60
16.0
90
180
10.5
M12x25
205
140
20
Comprimi la tabella (7 prodotti configurabili)
Numero d'ordineAR4168050-V
ShorttextAcciaio inox
Ultime modifiche27.06.2022 14:35:58
Unità

Classificazioni

Per categorie

Cylinder Cilindri
Valve Valvole
Pneumatics Pneumatica
Fitting Raccordi

CNS

CNSERPBASE Object Properties