DIN6

Expand Table
IT
1/5
Codice
C2
Materiale
MAT
A
A
B
B [mm]
C
C [mm]
1
2
3
DIN6
Acciaio inox AISI 304
M6
10
4.0
DIN8
Acciaio inox AISI 304
M8X1.25
13
5.0
DIN10X1,25
Acciaio inox AISI 304
M10X1.25
17
6.0
Comprimi la tabella (3 prodotti)
Numero d'ordineDIN6
ShorttextAcciaio inox
Ultime modifiche27.06.2022 14:35:58
Unità

Classificazioni

Per categorie

Cylinder Cilindri
Valve Valvole
Pneumatics Pneumatica
Fitting Raccordi

CNS

CNSERPBASE Object Properties