MFNW16

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Tenuta
SEAL
Materiale dell'alloggiamento
MATH
Trattamento superficie dell'alloggiamento
ST
Materiale della boccola
MATB
d
DD [mm]
Tolleranza D
DDTOL [mm]
D
D [mm]
Tolleranza D
DTOL [mm]
Doppie L
L [mm]
L1
L1 [mm]
S
S [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
F
F [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MFNW6
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
6
+0.022/0
12
0/-0.018
37
5
15
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
MFNW8
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
8
+0.028/0
15
0/-0.018
47
5
20
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
MFNW10
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
10
+0.028/0
19
0/-0.021
57
5
25
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
MFNW12
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
12
+0.034/0
21
0/-0.021
57
10
25
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
MFNW13
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
13
+0.034/0
23
0/-0.021
57
10
25
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
MFNW16
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
16
+0.034/0
28
0/-0.021
67
10
30
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
MFNW20
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
20
+0.041/0
32
0/-0.025
77
10
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
MFNW25
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
25
+0.041/0
40
0/-0.025
108
10
50
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
MFNW30
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
30
+0.041/0
45
0/-0.025
128
10
60
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
MFNW35
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
35
+0.050/0
52
0/-0.030
128
15
60
82
10
6.6
11.0
6.1
67
42
MFNW40
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
40
+0.050/0
60
0/-0.030
150
15
70
96
13
9.0
14.0
8.1
78
48
MFNW50
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
High Tensile Brass Alloy
50
+0.050/0
80
0/-0.030
170
15
80
116
13
9.0
14.0
8.1
98
68
Comprimi la tabella (12 prodotti configurabili)
ShorttextStandard Flanged Oil Free Bushings -Standard Built-in Copper Alloy Bushings Double Compact Flange-
Ultime modifiche29.05.2023 01:32:15
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties