Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VOSS
Catalogue Lok 40
Connettore passaparete dritto - Connettore passaparete dritto
VOSS
Catalogue Lok 40
Connettore passaparete dritto - Connettore passaparete dritto
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7005822300
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Nr. d'ordine
BZ
Denominazione ordine
VK
D1 [mm]
D3 [Pollici]
DY [mm]
Lunghezza complessiva
LG [mm]
Lunghezza l2
L2 [mm]
Lunghezza l5
L5 [mm]
Grandezza della chiave SW1
SW1 [mm]
Grandezza della chiave SW4
SW4 [mm]
EC79 – 700bar
EC79700BAR
EC79 – 350bar
EC79350BAR
ECE R110 - 260bar class 0 and class 5
CNG
ECE R110 - 260bar class 0 and class 5
LNG
Customs tariff number
ZTN
E-label
EK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7005822000
40-BHSLN-6-SST-H2-VC20-H2
6
7/16-20 UNF
4.5
48.5
13.9
29.40
16
16
Yes
Yes
Yes
No
73079910
E13000009
7005822100
40-BHSLN-8-SST-H2-VC20-H2
8
1/2-20 UNF
6.5
48.4
13.8
29.20
17
17
Yes
Yes
Yes
No
73079910
E13000009
7005822200
40-BHSLN-10-SST-H2-VC20-H2
10
5/8-20 UN
8.0
49.0
13.5
29.50
22
22
Yes
Yes
No
No
73079910
E13000009
7005822300
40-BHSLN-12-SST-H2-VC20-H2
12
3/4-20 UNEF
10.0
49.9
13.9
29.80
24
24
Yes
Yes
Yes
No
73079910
E13000009
7005822500
40-BHSLN-15-SST-H2-VC20-H2
15
7/8-20 UNEF
12.0
51.9
14.7
30.60
27
27
No
No
No
No
73079910
E130000014
7005822600
40-BHSLN-16-SST-H2-VC20-H2
16
7/8-20 UNEF
13.0
51.9
14.5
30.40
27
27
No
No
No
No
73079910
E130000014
7005822700
40-BHSLN-18-SST-H2-VC20-H2
18
1-20 UNEF
15.0
54.9
15.9
31.80
30
30
No
No
No
No
73079910
E130000014
7005822800
40-BHSLN-20-SST-H2-VC20-H2
20
1 1/8-20 UN
16.0
54.9
15.8
31.70
36
36
No
No
Yes
Yes
73079910
E130000014
7005822900
40-BHSLN-22-SST-H2-VC20-H2
22
1 1/8-20 UN
18.0
54.9
15.5
31.40
36
36
No
No
No
No
73079910
E130000014
Comprimi la tabella (9 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
VOSS
- Connettore passaparete dritto
Numero d'ordine
7005822300
Shorttext
Connettore passaparete dritto
Ultime modifiche
10.12.2024 11:00:38
Unità
Parole chiave
Connettore
dritto
passaparete
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties