Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Heaters / Temperature Controllers
TCKC, TCPC - Temperature Sensor - Compact Type - Lead Wire Standard
Misumi
Metric
Heaters / Temperature Controllers
TCKC, TCPC - Temperature Sensor - Compact Type - Lead Wire Standard
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TCKC3.2-100
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Selezione tipo
TS
Tipo di sensore di temperatura
TYS
Precisione
PR
Punto di contatto misurazione temperatura
TMCP
Tipo conduttore
LT
Gamma di temperature di misurazione (gradi Celsius)
MTR
Materiale tubo di protezione
MATPP
Materiale conduttore
MATLW
Gamma di temperature di esercizio conduttore (gradi Celsius)
OTR
Temperatura di termoresistenza tubo termoretraibile in silicone (gradi Celsius)
HRT
D
D [mm]
L Standard
L [mm]
F Standard
F [m]
Terminal Type
CTS
1
TCKC3.2-100
Conduttore standard
Termocoppia K
JIS Classe 2
Tipo isolato neutro
-
0~250
EN 1.4301 equivalente
Rivestimento in lana di vetro
0~150
150
3.2
100
2
Y (Terminale a crimpare - A forcella M4)
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- TCKC, TCPC
Shorttext
Temperature Sensor - Compact Type - Lead Wire Standard
Ultime modifiche
29.11.2024 04:31:12
Unità
Parole chiave
Compact
Lead
Standard
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties