Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WC22DP4

Espandi la tabella
1/5
Part number
BESTNR
diametro interno
DI [mm]
diametro esterno -0,25
D0 [mm]
spessore - 0,5
ST [mm]
diametro foro del perno
DD [mm]
foro di centraggio +/- 0,12
DP [mm]
profondità cavità alloggiamento
HA [mm]
peso
GEW [g]
Link al sito web GGB
LINK
Categoria
KAT
Materiale
MAT
Certificato RoHS
ROHS
Certificato WEEE
WEEE
Testato secondo ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
TEST
Approvato secondo lo standard
ZGS
DIN ISO 3547
DINISO3547
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
WC08DP4
10
20
1.5
0.00
0
0.95 bis 1.20
2.5
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC10DP4
12
24
1.5
1.75
18
0.95 bis 1.20
3.6
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC12DP4
14
26
1.5
2.25
20
0.95 bis 1.20
4.0
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC14DP4
16
30
1.5
2.25
22
0.95 bis 1.20
5.6
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC16DP4
18
32
1.5
2.25
25
0.95 bis 1.20
5.9
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC18DP4
20
36
1.5
3.25
28
0.95 bis 1.20
7.6
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC20DP4
22
38
1.5
3.25
30
0.95 bis 1.20
8.2
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC22DP4
24
42
1.5
3.25
33
0.95 bis 1.20
9.5
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC24DP4
26
44
1.5
3.25
35
0.95 bis 1.20
10.8
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC25DP4
28
48
1.5
4.25
38
0.95 bis 1.20
12.9
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC30DP4
32
54
1.5
4.25
43
0.95 bis 1.20
16.4
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC35DP4
38
62
1.5
4.25
50
0.95 bis 1.20
20.6
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC40DP4
42
66
1.5
4.25
54
0.95 bis 1.20
22.5
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC45DP4
48
74
2.0
4.25
61
1.45 bis 1.70
37.1
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC50DP4
52
78
2.0
4.25
65
1.45 bis 1.70
39.5
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
WC60DP4
62
90
2.0
4.25
76
1.45 bis 1.70
50.0
Website
Metal-polymer plain bearings
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 and FAR 25.855
Yes
Comprimi la tabella (16 prodotti)
Numero d'ordineWC22DP4
Testo breveRondelle di spinta mm
Ultime modifiche17.03.2026 11:22:14
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Aggiungere almeno 2 prodotti con